Стандартен цилиндър DSBF-C-63- -PPVA-N3-R
1775324
Downloads
Зарежда се...
Начин на функциониране
двойнодействащ
Ø на буталото
63 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
1870 N
Ход
1 mm - 2800 mm
Демпфериране
пневматично демпфериране от двете страни, регулируемо