Съединител CQ-15
177696
GTIN 4052568038458
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
за тръба/шлаух с външен Ø 15 mm
Пневматична връзка 2
за тръба/шлаух с външен Ø 15 mm
Зависещо от температурата работно налягане
-0.95 bar - 15 bar
Температура на околната среда
-25 °C - 70 °C
Номинален диаметър
12 mm