Съединител CQ-3/4-22H
177711
GTIN 4052568038601
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
Външна резба G3/4
Пневматична връзка 2
Втулка CQ-22
Зависещо от температурата работно налягане
-0.95 bar - 15 bar
Температура на околната среда
-25 °C - 70 °C
Номинален диамет ър
17 mm