Стандартен цилиндър DSBF-C-80-160-PPVA-N3-R
1778435
GTIN 4052568247300
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Начин на функциониране
двойнодействащ
Ø на буталото
80 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
3016 N
Ход
160 mm
Демпфериране
пневматично демпфериране от двете страни, регулируемо