Стандартен цилиндър CRDNG-80- -PPV-A-S2
185286
Downloads
Зарежда се...
Начин на функциониране
двойнодействащ
Ø на буталото
80 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
2721 N
Ход
10 mm - 2000 mm
Демпфериране
пневматично демпфериране от двете страни, регулируемо