Стандартен цилиндър CRDNGS-32- -PPV-A-S6
185300
Downloads
Зарежда се...
Начин на функциониране
двойнодействащ
Ø на буталото
32 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
483 N
Ход
10 mm - 2000 mm
Демпфериране
пневматично демпфериране от двете страни, регулируемо