Пневмоподготвяща единица LFR-1/2-D-MIDI-KB-A
185728
GTIN 4052568144890
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
G1/2
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
2920 l/min
Диапазон на регулиране на налягането
0.5 bar - 12 bar
Финост на филтрация
40 µm