Въртящ се съединител QSR-G1/8-4

186276

GTIN 4052568040741

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
Външна резба G1/8
Пневматична връзка 2
за шлаух с външен Ø 4 mm
Температура на околната среда
0 °C - 60 °C
Номинален диаметър
2.1 mm
Зависещо от температурата работно налягане
-0.95 bar - 14 bar