Съединител QSK-G1/2-12
186303
GTIN 4052568040895
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
Външна резба G1/2
Пневматична връзка 2
за шлаух с външен Ø 12 mm
Температура на околната среда
-10 °C - 80 °C
Номинален диаметър
6.4 mm
Зависещо от температурата работно налягане
-0.95 bar - 14 bar