L-съединител за шлаух QSKL-G3/8-10
186311
GTIN 4052568040970
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
Външна резба G3/8
Пневматична връзка 2
за маркуч, външен Ø 10 mm
Температура на околната среда
-10 °C - 80 °C
Номинален диаметър
5.3 mm
Зависещо от температурата работно налягане
-0.95 bar - 14 bar