Съединител QS-V0-G1/8-8

186315

GTIN 4052568041014

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
Външна резба G1/8
Пневматична връзка 2
за шлаух с външен Ø 8 mm
Температура на околната среда
0 °C - 60 °C
Номинален диаметър
6 mm
Работно налягане пълен температурен диапазон
-0.95 bar - 10 bar