Съединител QS-V0-G3/8-12
186322
GTIN 4052568041083
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
Външна резба G3/8
Пневматична връзка 2
за шлаух с външен Ø 12 mm
Температура на околната среда
0 °C - 60 °C
Номинален диаметър
11 mm
Работно налягане пълен температурен диапазон
-0.95 bar - 10 bar