Пропорционален регулатор на налягане MPPES-3-1/4-10-420
187334
GTIN 4052568148027
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
3-ходов пропорционален регулатор на налягане затворен
Пневматична връзка 1
G1/4
Диапазон на регулиране на налягането
0 bar - 10 bar
Входно налягане 1
11 bar - 12 bar