Информация за жизнения цикъл на продукта

Планирана е подмяна на продукта. Не го използвайте за нови проекти. Моля, изберете модерната алтернатива на този продукт.

06/2027 - Продуктът се извежда от употреба.

06/2028 - Продуктът е спрян от производство. Алтернативен продукт.

12/2028 - Продуктът е спрян от производство.

Моля, обърнете внимание: Наличен е по-нов продукт

Ето още продукти от същата категория: Пропорционални разпределители

Моля свържете се с Festo, ако имате нужда от помощ.

Пропорционален регулатор на налягане MPPES-3-1/4-6-420

187338

GTIN 4052568148065

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
3-ходов пропорционален регулатор на налягане затворен
Пневматична връзка 1
G1/4
Диапазон на регулиране на налягането
0 bar - 6 bar
Входно налягане 1
7 bar - 8 bar