L-съединител за шлаух QSL-1/8-10

190658

GTIN 4052568042912

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
Външна резба R1/8
Пневматична връзка 2
за маркуч, външен Ø 10 mm
Зависещо от температурата работно налягане
-0.95 bar - 14 bar
Температура на околната среда
-10 °C - 80 °C
Номинален диаметър
6 mm