T-съединител QST-1/4-4
190668
GTIN 4052568043001
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
Външна резба R1/4
Пневматична връзка 2
за шлаух с външен Ø 4 mm
Зависещо от температурата работно налягане
-0.95 bar - 14 bar
Температура на околната ср еда
-10 °C - 80 °C
Номинален диаметър
2.8 mm