Стандартен цилиндър DSNU-25-15-PPV-A
1908313
GTIN 4052568249144
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Начин на функциониране
двойнодействащ
Ø на буталото
25 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
294.5 N
Ход
15 mm
Демпфериране
пневматично демпфериране от двете страни, регулируемо