Стандартен цилиндър DSNU-12-25-P-A

19190

GTIN 4052568003074

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Начин на функциониране
двойнодействащ
Ø на буталото
12 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
67.9 N
Ход
25 mm
Демпфериране
еластични демпферни пръстени/планки от двете страни