Стандартен цилиндър DNC-50-60-PPV-A
1922631
GTIN 4052568249977
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Начин на функциониране
двойнодействащ
Ø на буталото
50 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
1178 N
Ход
60 mm
Демпфериране
пневматично демпфериране от двете страни, регулируемо