Регулатор на налягане LR-1/8-D-7-O-I-MINI
192305
GTIN 4052568079345
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
G1/8
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
1000 l/min
Диапазон на регулиране на налягането
0.5 bar - 7 bar
Макс. хистерезис на налягането
0.2 bar