Регулатор на налягане LR-3/4-D-O-I-MIDI
192324
GTIN 4052568079475
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
G3/4
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
3500 l/min
Диапазон на регулиране на налягането
0.5 bar - 12 bar
Макс. хистерезис на налягането
0.2 bar