Стандартен цилиндър DSNU-20-40-PPV-A

19236

GTIN 4052568003340

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Начин на функциониране
двойнодействащ
Ø на буталото
20 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
188.5 N
Ход
40 mm
Демпфериране
пневматично демпфериране от двете страни, регулируемо