Стандартен цилиндър DSNU-20-250-PPV-A
19243
GTIN 4052568003401
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Начин на функциониране
двойнодействащ
Ø на буталото
20 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
188.5 N
Ход
250 mm
Демпфериране
пневматично демпфериране от двете страни, регулируемо