Филтър-регулатор LFR-1/2-D-5M-O-MAXI-A
192627
GTIN 4052568152697
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
G1/2
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
7500 l/min
Диапазон на регулиране на налягането
0.5 bar - 12 bar
Финост на филтрация
5 µm