Пневмоподготвяща единица FRC-1/4-D-5M-O-MINI
192651
GTIN 4052568152925
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
G1/4
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
850 l/min
Диапазон на регулиране на налягането
0.5 bar - 12 bar
Финост на филтрация
5 µm