Шлаух PLN-12X1,75-NT

193407

GTIN 4052568043957

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Външен Ø
12 mm
Вътрешен Ø
8.4 mm
Зависещо от температурата работно налягане
-0.95 bar - 14 bar
Температура на околната среда
-30 °C - 80 °C