Регулатор на налягане LRS-3/8-D-7-MINI
194622
GTIN 4052568153601
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
G3/8
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
1800 l/min
Диапазон на регулиране на налягането
0.5 bar - 7 bar
Макс. хистерезис на налягането
0.2 bar