Кръгъл цилиндър CRHD-100- -PPV-A-MQ
195512
Downloads
Зарежда се...
Начин на функциониране
двойнодействащ
Ø на буталото
100 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
4712 N
Ход
10 mm - 500 mm
Демпфериране
пневматично демпфериране от двете страни, регулируемо