Кръгъл цилиндър DSNU-50-100-P-A
196004
GTIN 4052568158552
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Начин на функциониране
двойнодействащ
Ø на буталото
50 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
1178.1 N
Ход
100 mm
Демпфериране
еластични демпферни пръстени/планки от двете страни