Кръгъл цилиндър DSNU-32-160-PPV-A

196026

GTIN 4052568005122

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Начин на функциониране
двойнодействащ
Ø на буталото
32 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
482.5 N
Ход
160 mm
Демпфериране
пневматично демпфериране от двете страни, регулируемо