Кръгъл цилиндър DSNU-63-40-PPV-A
196051
GTIN 4052568158996
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Начин на функциониране
двойнодействащ
Ø на буталото
63 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
1870.3 N
Ход
40 mm
Демпфериране
пневмати чно демпфериране от двете страни, регулируемо