Електромагнитен разпределител MHE2-MS1H-3/2G-M7
196131
GTIN 4052568159191
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
3/2 затворен моностабилен
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
100 l/min
Пневматична връзка 1
M7
Работно налягане
-0.9 bar - 8 bar