Моля, обърнете внимание: Наличен е по-нов продукт

Ето още продукти от същата категория: Classic

Моля свържете се с Festo, ако имате нужда от помощ.

Електромагнитен разпределител CPE14-M1BH-5/3GS-QS-8

196906

GTIN 4052568159955

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
5/3 затворен
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
720 l/min
Пневматична връзка 1
QS-8
Начин на задействане
електрически