Електромагнитен разпределител MHP1-M4H-3/2G-M3-TC
197012
GTIN 4052568081386
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
3/2 затворен моностабилен
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
10 l/min
Пневматична връзка 1
Присъединителна плоча
Работно налягане
0 bar - 8 bar