Моля, обърнете внимание: Наличен е по-нов продукт

Ето още продукти от същата категория: Classic

Моля свържете се с Festo, ако имате нужда от помощ.

Електромагнитен разпределител MFH-5/3B-3/8-B

19709

GTIN 4052568113438

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
5/3 напълнен с въздух
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
2600 l/min
Пневматична връзка 1
G3/8
Начин на задействане
електрически