Шлаух PUN-H-3X0,5-SW
197389
GTIN 4052568045180
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Външен Ø
3 mm
Вътрешен Ø
2.1 mm
Зависещо от температурата работно налягане
-0.95 bar - 10 bar
Температура на околната среда
-35 °C - 60 °C