Спирален шлаух PUN-8X1,25-S-6-BL

197595

GTIN 4052568082468

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Външен Ø
8 mm
Вътрешен Ø
5.7 mm
Работна дължина
6 m
Зависещо от температурата работно налягане
-0.95 bar - 10 bar
Температура на околната среда
-35 °C - 60 °C