Спирален шлаух PUN-12X2-S-2-BL

197600

GTIN 4052568160692

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Външен Ø
12 mm
Вътрешен Ø
8 mm
Работна дължина
2 m
Зависещо от температурата работно налягане
-0.95 bar - 10 bar
Температура на околната среда
-35 °C - 60 °C