Спирален шлаух PUN-6X1-S-6-SW
197607
GTIN 4052568082505
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Външен Ø
6 mm
Вътрешен Ø
4 mm
Работна дължина
6 m
Зависещо от температурата работно налягане
-0.95 bar - 10 bar
Температура на околната среда
-35 °C - 60 °C