Сдвоен спирален шлаух PUN-4X0,75-S-0,5-DUO-BS

197617

GTIN 4052568045524

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Външен Ø
4 mm
Вътрешен Ø
2.6 mm
Работна дължина
0.5 m
Зависещо от температурата работно налягане
-0.95 bar - 10 bar
Температура на околната среда
-35 °C - 60 °C