Сдвоен спирален шлаух PUN-10X1,5-S-2-DUO-BS
197627
GTIN 4052568160777
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Външен Ø
10 mm
Вътрешен Ø
7 mm
Работна дължина
2 m
Зависещо от температурата работно налягане
-0.95 bar - 10 bar
Температура на околната среда
-35 °C - 60 °C