Сдвоен спирален шлаух PUN-10X1,5-S-6-DUO-BS

197628

GTIN 4052568160784

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Външен Ø
10 mm
Вътрешен Ø
7 mm
Работна дължина
6 m
Зависещо от температурата работно налягане
-0.95 bar - 10 bar
Температура на околната среда
-35 °C - 60 °C