Спирален шлаух PPS-6-7,5-1/4-BL
19796
GTIN 4052568113506
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Външен Ø
7.8 mm
Вътрешен Ø
6.2 mm
Работна дължина
7.5 m
Зависещо от температурата работно налягане
-0.95 bar - 17.2 bar
Температура на околната среда
-30 °C - 80 °C