Стандартен цилиндър DSBG-160-500-PPVA-N3
2029473
GTIN 4052568250652
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Начин на функциониране
двойнодействащ
Ø на буталото
160 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
12064 N
Ход
500 mm
Демпфериране
пневматично демпфериране от двете страни, регулируемо