Стандартен цилиндър DSBC-40-60-PPVA-N3
2123224
GTIN 4052568251819
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Начин на функциониране
двойнодействащ
Ø на буталото
40 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
754 N
Ход
60 mm
Демпфериране
пневматично демпфериране от двете страни, регулируемо