Стандартен цилиндър DSBC-63-30-PPSA-N3
2126685
GTIN 4052568252151
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Начин на функциониране
двойнодействащ
Ø на буталото
63 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
1870 N
Ход
30 mm
Демпфериране
саморегулиращо се пневматично демпфериране в края на хода