Стандартен цилиндър DSBG-125- -PPVA-N3
2158455
Downloads
Зарежда се...
Начин на функциониране
двойнодействащ
Ø на буталото
125 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
7363 N
Ход
1 mm - 2800 mm
Демпфериране
пневматично демпфериране от двете страни, регулируемо