Стандартен цилиндър CRDSNU-B-25-125-PPS-A-MG-A1
2159642
GTIN 4052568252496
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Начин на функциониране
двойнодействащ
Ø на буталото
25 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
295 N
Ход
125 mm
Демпфериране
са морегулиращо се пневматично демпфериране в края на хода