Кръгъл цилиндър CRDSNU-B-32-125-PPS-A-MG-A1

2176405

GTIN 4052568252700

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Начин на функциониране
двойнодействащ
Ø на буталото
32 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
483 N
Ход
125 mm
Демпфериране
саморегулиращо се пневматично демпфериране в края на хода