Bus-възел CTEU-PN
2201471
GTIN 4052568264444
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Протокол
PROFINET
Диапазон на работното напрежение DC
18 V - 30 V
Потребление на вътрешен ток при номинално работно напрежение
Тип. 80 mA
Bus-интерфейс, протокол
PROFINET RT
Клас защита
IP65 - IP67